Tapa ciega fija de 400x800 mm para armarios quadro4/5/plus UC245
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 8 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
MaterialAcero
-
TratamientoLacado
-
Color del productoBlanco puro
-
Código RAL9010
-
Altura400 mm
-
Anchura800 mm
-
Profundidad800 mm
-
Clase de protección de entrada (IP)IP30
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UC245
Tapa ciega fija de 400x800 mm para armarios quadro4/5/plus
PDF -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kB