Juego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 2010x400 mm FM419

EAN
3250612634194
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
358,11 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    400 mm
  • Profundidad del producto instalado
    2008.4 mm
  • Altura del producto instalado
    12 mm
  • Anchura del producto instalado
    224 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Juego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 2010x400 mm
Juego dos paneles laterales para armario quadro5 de 2010x400 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.