Pletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios Quadro4/5/Plus UC972

EAN
3250616139725
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
77,85 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    5 mm
  • Altura del producto instalado
    12 mm
  • Anchura del producto instalado
    495 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Pletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.