Kit equip. 150x800 mm, para aparamenta modular, 36M, para arm. Quadro4/5/Plus UC203

EAN
3250616132030
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
88,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    36
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    15 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    72
Equipo
  • Número de unidades
    72
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    6
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Kit equip. 150x800 mm, para aparamenta modular, 36M, para arm. Quadro4/5/Plus
Kit de equipamiento 150x800 mm, para aparamenta modular, 36M, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.