Banda de marcaje 24M, para armarios Orion y armarios Quadro4/5/Plus JE003

EAN
3250613450038
Cantidad
12 PCEs
Grupo
12
6,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    80 mm
  • Altura del producto instalado
    20 mm
  • Longitud en mm
    435 mm
  • Anchura del producto instalado
    205 mm
Materiales, acabados, colores
  • Transparente
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Banda de marcaje 24M, para armarios Orion y armarios Quadro4/5/Plus
Banda de marcaje 24M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.