Pletina de cobre perforada M6 1750x20x5 mm, para armarios Quadro4/5/Plus UC833

EAN
3250616138339
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
228,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    0 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    20 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M6 1750x20x5 mm, para armarios Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre perforada M6 1750x20x5 mm, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.