The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • UC500
    EAN
    3250610133217
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - sistemas de distribución de energía

    Soporte a fondo de armario, entre 2 montantes funcionales 160-630A. ancho 700mm UC500

    Precio de venta
    56,00 €
    / uni. *
    56,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte a fondo de armario, entre 2 montantes funcionales 160-630A. ancho 700mm

    UC500

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      500 mm
    • Anchura
      500 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Mate­rial
      Metal

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500
    PDF
    Informe RoHS UC500
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC500 | Hager España

      Imagen del producto UC500

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC500 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC500

      Soporte a fondo de armario, entre 2 montantes funcionales 160-630A. ancho 700mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC978 - Pletina de cobre para toma de tierra, de 750mm, armarios quadro4/5/plus
      UC978
      Pletina de cobre para toma de tierra, de 750mm, armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      125,46 €
      / uni. *
      125,46 €
      / uni. *
    • 2
      UT87F - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87F
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      116,07 €
      / uni. *
      116,07 €
      / uni. *
    • 3
      UT87G - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x700 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87G
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x700 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      220,85 €
      / uni. *
      220,85 €
      / uni. *
    • 4
      UT87J - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x1000 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87J
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x1000 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      303,39 €
      / uni. *
      303,39 €
      / uni. *
    • 5
      UC876 - Conector int. maniobra HA125/160A a bloque distrib., en armarios quadro4/5/plus
      UC876
      Conector int. maniobra HA125/160A a bloque distrib., en armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      368,58 €
      / uni. *
      368,58 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U