Soporte para embarrado, quadro evo, longitud 600mm UC600BB

EAN
3250616375642
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
76,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    4000 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    44 mm
  • Altura del producto instalado
    45 mm
  • Longitud en mm
    598 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
  • busbardistance
    70 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.