Panel lateral para armarios quadroevo de 2100x800 mm FN377E
EAN
3250610190463
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
684,26 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Placa de ventilación 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura2100 mm
-
Anchura18 mm
-
Profundidad800 mm
Materiales
-
ColourBlanco puro
-
MaterialAcero
-
TratamientoLacado
Instrucciones
-
Adecuado como pared lateralSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Más descargas