Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm FN077E
EAN
3250610189542
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
279,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Placa de ventilación 1 productos disponibles
-
4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura18 mm
-
Anchura900 mm
-
Profundidad800 mm
Equipo
-
Con entrada de cableNo
Materiales
-
MaterialAcero
-
ColourBlanco puro
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Más descargas