Panel frontal o posterior para armarios quadroevo de 2100x900 mm FN297E

EAN
3250610190319
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
867,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    899 mm
  • Altura del producto instalado
    2100 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.