Soporte de fijación universal, 750 mm de ancho, para armarios Quadro4/5/Plus UC989

EAN
3250616139893
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
39,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    700 mm
  • Altura del producto instalado
    30 mm
  • Longitud en mm
    30 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Soporte de fijación universal, 750 mm de ancho, para armarios Quadro4/5/Plus
Soporte de fijación universal, 750 mm de ancho, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.