The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
  • FN080E
  • Cajas y Arma­rios

Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadro evo de 450x600 mm FN080E

EAN
3250610189566
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
181,10 €
/ uni. *
181,10 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadro evo de 450x600 mm

FN080E

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Panel late­ra­l/pos­te­rior 1 productos disponibles

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Panel late­ra­l/pos­te­rior
  • FN367E

    Panel lateral para armarios quadroevo de 2100x600 mm

    617,30 €  / uni.*

Productos asociados

  • FN020EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 450x600 mm

    811,60 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    18 mm
  • Anchura
    450 mm
  • Profun­didad
    600 mm
Equipo
  • Con entrada de cable
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Colour
    Blanco puro
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FN080E
PDF
Informe RoHS FN080E
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN080E | Hager España

    Imagen del producto FN080E

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN080E | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN080E

    Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadro evo de 450x600 mm

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2024-12-04 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FZ537 - Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    FZ537
    Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    Precio de venta
    120,80 €
    / uni. *
    120,80 €
    / uni. *
  • 2
    FL236Z - Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    FL236Z
    Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    Precio de venta
    19,70 €
    / uni. *
    19,70 €
    / uni. *
  • 3
    FL234Z - Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    FL234Z
    Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    Precio de venta
    13,90 €
    / uni. *
    13,90 €
    / uni. *
  • 4
    FL230Z - Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    FL230Z
    Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    Precio de venta
    12,70 €
    / uni. *
    12,70 €
    / uni. *
  • 5
    FL226Z - Rejilla ventilación para armarios RAL 7035  325x325x34
    FL226Z
    Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34
    Precio de venta
    131,80 €
    / uni. *
    131,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U