The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
    • UC666HA
    EAN
    3250616379213
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios

    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm UC666HA

    Precio de venta
    411,17 €
    / uni. *
    411,17 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm

    UC666HA

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      600 mm
    • Anchura
      600 mm
    • Profun­didad
      196 mm
    • Número de unidades
      1
    Equipo
    • Número de filas
      0
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Tapa, puerta
    • Puer­ta/cu­bierta del armario
      Tapa
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      12
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      630 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC666HA
    PDF
    Informe RoHS UC666HA
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC666HA | Hager España

      Imagen del producto UC666HA

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC666HA | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC666HA

      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-11-29 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Imagen Manual de instalación International 2023-03-23 | Hager España

      Manual de instalación International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC283HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 800x300mm
      UC283HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 800x300mm
      Precio de venta
      246,60 €
      / uni. *
      246,60 €
      / uni. *
    • 2
      UC263HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
      UC263HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
      Precio de venta
      238,92 €
      / uni. *
      238,92 €
      / uni. *
    • 3
      UC466HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
      UC466HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
      Precio de venta
      284,87 €
      / uni. *
      284,87 €
      / uni. *
    • 4
      UC233HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
      UC233HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
      Precio de venta
      194,19 €
      / uni. *
      194,19 €
      / uni. *
    • 5
      UC486HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 800x600mm
      UC486HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 800x600mm
      Precio de venta
      331,62 €
      / uni. *
      331,62 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U