The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
    • UC6030ATS
    EAN
    3250616380592
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios

    Kit de equipamiento para controladores ATS, HZI825 y HZI855, 300x600mm,quadroevo UC6030ATS

    Precio de venta
    242,84 €
    / uni. *
    242,84 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de equipamiento para controladores ATS, HZI825 y HZI855, 300x600mm,quadroevo

    UC6030ATS

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      600 mm
    • Profun­didad
      102 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC6030ATS
    PDF
    Informe RoHS UC6030ATS
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC6030ATS | Hager España

      Imagen del producto UC6030ATS

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC6030ATS | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC6030ATS

      Kit de equipamiento para controladores ATS, HZI825 y HZI855, 300x600mm,quadroevo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2023-03-23 | Hager España

      Manual de instalación International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC466HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
      UC466HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
      Precio de venta
      284,87 €
      / uni. *
      284,87 €
      / uni. *
    • 2
      UC233HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
      UC233HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
      Precio de venta
      194,19 €
      / uni. *
      194,19 €
      / uni. *
    • 3
      UC263HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
      UC263HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
      Precio de venta
      238,92 €
      / uni. *
      238,92 €
      / uni. *
    • 4
      UC666HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm
      UC666HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm
      Precio de venta
      411,17 €
      / uni. *
      411,17 €
      / uni. *
    • 5
      UC283HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 800x300mm
      UC283HA
      Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 800x300mm
      Precio de venta
      246,60 €
      / uni. *
      246,60 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U