Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios quadro4/5/plus UC976

EAN
3250616139763
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
76,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    5 mm
  • Profundidad interna
    5 mm
  • Altura del producto instalado
    12 mm
  • Anchura del producto instalado
    495 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
  • Ancho del embarrado
    5 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Cobre
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Especial
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • canbeinslulatedmounting
    No
  • canbemountinghorizontally
Conexión
  • Número de contactos
    24
Equipo
  • Número de filas de la caja
    0
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
  • deviceprotectionclassiec61140
    0
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • mainfireresistanceexx
    -

Texto para prescripción

Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios quadro4/5/plus
Pletina de toma de tierra con soporte (2 para UC976) 1 x 35 mm² + 11 x 6 mm² 2 espaciadores de 80 mm. 2 tornillos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.