The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 4
    • FC123
    EAN
    3250612531271
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 4

    Kit de asociación horizontal de 2 armarios quadro4 de 900 mm de alto FC123

    Precio de venta
    168,22 €
    / uni. *
    168,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de asociación horizontal de 2 armarios quadro4 de 900 mm de alto

    FC123

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      900 mm
    • Anchura
      76,30 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Piezas / Juego de fija­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FC123
    PDF
    Informe RoHS FC123
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FC123 | Hager España

      Imagen del producto FC123

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FC123 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FC123

      Kit de asociación horizontal de 2 armarios quadro4 de 900 mm de alto

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager España

      Manual de instrucciones fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Imagen Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager España

      Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Imagen Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager España

      Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC200 - Kit equip. 150x350 mm, para aparamenta modular, 10M, para arm. quadro4/5/plus
      UC200
      Kit equip. 150x350 mm, para aparamenta modular, 10M, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      67,25 €
      / uni. *
      67,25 €
      / uni. *
    • 2
      UC005 - Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
      UC005
      Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      248,51 €
      / uni. *
      248,51 €
      / uni. *
    • 3
      UC008 - Kit equip. 300x350 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
      UC008
      Kit equip. 300x350 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      149,14 €
      / uni. *
      149,14 €
      / uni. *
    • 4
      UC009 - Kit equip. 300x350 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
      UC009
      Kit equip. 300x350 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      167,00 €
      / uni. *
      167,00 €
      / uni. *
    • 5
      UC205 - Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. quadro4/5/plus
      UC205
      Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      98,26 €
      / uni. *
      98,26 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U