Juego dos paneles laterales para armario Quadro4 de 900 mm alto FC013

EAN
3250612530137
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
260,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    270 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    900 mm
  • Anchura del producto instalado
    245.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Juego dos paneles laterales para armario Quadro4 de 900 mm alto
Juego dos paneles laterales para armario quadro4 de 900 mm alto

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.