The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 4
    • UC010H
    EAN
    3250616133150
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 4
    • quadro - kits de equipa­miento
    • Ver más

    Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I UC010H

    Precio de venta
    86,17 €
    / uni. *
    86,17 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I

    UC010H

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 13 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bisagra para sistemas de distribución
    • UC268

      Juego bisagras para paneles de armarios quadro4/5/plus

      10,88 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FM109

      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x260 mm

      1.040,70 €  / uni.*
    • FM108

      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x260 mm

      1.008,36 €  / uni.*
    • FC119

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1800 mm de alto

      433,69 €  / uni.*
    • FC118

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1650 mm de alto

      369,78 €  / uni.*
    • FC116

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1350 mm de alto

      297,33 €  / uni.*
    • FC115

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1200 mm de alto

      275,17 €  / uni.*
    • FC114

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1050 mm de alto

      261,66 €  / uni.*
    • FC113

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 900 mm de alto

      221,11 €  / uni.*
    • FC112

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 750 mm de alto

      207,60 €  / uni.*
    • FC111

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 600 mm de alto

      195,35 €  / uni.*
    • FC110

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 450 mm de alto

      181,84 €  / uni.*
    • FM118

      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm

      1.097,98 €  / uni.*
    • FM119

      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm

      1.118,56 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      350 mm
    • Profun­didad
      200 mm
    • Número de unidades
      20
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      12

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC010H
    PDF
    Informe RoHS UC010H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC010H | Hager España

      Imagen del producto UC010H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC010H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC010H

      Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2010-08-04 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC234 - Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC234
      Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      69,80 €
      / uni. *
      69,80 €
      / uni. *
    • 2
      UC231 - Tapa ciega fija de 50x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC231
      Tapa ciega fija de 50x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      39,59 €
      / uni. *
      39,59 €
      / uni. *
    • 3
      UC224 - Tapa ciega fija de 300x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC224
      Tapa ciega fija de 300x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      53,00 €
      / uni. *
      53,00 €
      / uni. *
    • 4
      UC227 - Tapa ciega fija de 800x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC227
      Tapa ciega fija de 800x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      64,23 €
      / uni. *
      64,23 €
      / uni. *
    • 5
      UC223 - Tapa ciega fija de 200x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC223
      Tapa ciega fija de 200x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      49,13 €
      / uni. *
      49,13 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U