The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM304
    EAN
    3250610105160
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Armario quadro5 de fijación mural, 1110x900x260 mm FM304

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Armario quadro5 de fijación mural, 1110x900x260 mm

    FM304

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    FM404
    FM404
    Juego dos paneles laterales para armario quadro5 de 1110x260 mm
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de trans­porte 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 2 productos disponibles
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de trans­porte
    • Acce­so­rios de montaje
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
    • FM653

      Juego cáncamos de elevación para quadro5

      0,00 €  / uni.*
    • FM635

      Kit de asociación horizontal de armarios quadro5

      0,00 €  / uni.*
    • FM630

      Kit de asociación vertical de armarios quadro5 de profundidad 260 mm

      0,00 €  / uni.*
    • UC915

      Soporte canales de cableado horizontal y vertical, para armarios quadro4/5/plus

      0,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1110 mm
    • Anchura
      880 mm
    • Profun­didad
      260 mm
    • Grosor de la pared lateral
      2 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de filas
      7
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      630 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM304
    PDF
    Informe RoHS FM304
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM304 | Hager España

      Imagen del producto FM304

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM304 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM304

      Armario quadro5 de fijación mural, 1110x900x260 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FM118 - Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      FM118
      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
    • 2
      FM204 - Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm
      FM204
      Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm
    • 3
      FM318 - Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
      FM318
      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
    • 4
      FM206 - Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm
      FM206
      Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm
    • 5
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U