Kit de asociación vertical de armarios Quadro5 de profundidad 260 mm FM630

EAN
3250612636303
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
124,72 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    3 cm
  • Altura del producto instalado
    34 cm
  • Anchura del producto instalado
    34 cm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorios de montaje
    Otro

Texto para prescripción

Kit de asociación vertical de armarios Quadro5 de profundidad 260 mm
Kit de asociación vertical de armarios quadro5 de profundidad 260, incluida junta adhesiva para aseguramiento de IP. Para asociación vertical.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.