Puerta transparente para armarios Quadro5 de 1860x900 mm FM568

EAN
3250612635689
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
2.042,98 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    54 mm
  • Altura del producto instalado
    1860 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9010
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Puerta transparente para armarios Quadro5 de 1860x900 mm
Puerta transparente para armarios quadro5 de 1860x900 mm Suministradas con cerradura para llave triangular.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.