Kit equip.300x600mm,con.mando rot.HI400,125 a 400A,quadro5/plus prof mayor 400mm UC331S
Precio de venta
193,66 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 7 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura300 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad200 mm
Seguridad
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
Materiales
-
Código RAL9010
-
Color del productoBlanco puro
Solo para uso interno
-
Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UC331S
Kit equip.300x600mm,con.mando rot.HI400,125 a 400A,quadro5/plus prof mayor 400mm
PDF -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Más descargas