Zócalo de 150 mm de alto para armarios Quadro5 de 700x260 mm FM450

EAN
3250612634507
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
309,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    260 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
  • builtinwidth
    700 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris polvo RAL 7037
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Zócalo de 150 mm de alto para armarios Quadro5 de 700x260 mm
Zócalo de 150 mm de alto para armarios quadro5 de 700x260 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.