The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM486
    EAN
    3250612634866
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Placa de montaje ciega, de 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus FM486

    Precio de venta
    204,68 €
    / uni. *
    204,68 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Placa de montaje ciega, de 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

    FM486

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      600 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      572 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    Instruc­ciones
    • Adecuado como pared trasera
      Sí
    • Adecuado como pared lateral
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM486
    PDF
    Informe RoHS FM486
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM486 | Hager España

      Imagen del producto FM486

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM486 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM486

      Placa de montaje ciega, de 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Imagen EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager España

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FZ680 - Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
      FZ680
      Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
      Precio de venta
      150,90 €
      / uni. *
      150,90 €
      / uni. *
    • 2
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      Precio de venta
      2.377,30 €
      / uni. *
      2.377,30 €
      / uni. *
    • 3
      FM119 - Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      FM119
      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      Precio de venta
      1.118,56 €
      / uni. *
      1.118,56 €
      / uni. *
    • 4
      FM118 - Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      FM118
      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      Precio de venta
      1.097,98 €
      / uni. *
      1.097,98 €
      / uni. *
    • 5
      FL255Z - Resistencia calefactora  80 W
      FL255Z
      Resistencia calefactora 80 W
      Precio de venta
      224,24 €
      / uni. *
      224,24 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U