Основа самозатухаюча для рамки 1-кр. для наружного монтажу, чорна, 1930 138141
Також доступно в
Колір виробу - Чорний
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 14 доступні продукти -
Поворотний перемикач 6 доступні продукти -
Розетка 1 доступні продукти -
Центральна частина для вимикача або кнопки 4 доступні продукти -
Опорна пластина 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина75,50 mm
-
Глибина9 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації