Рамка 1Х для наружного монтажу, чорна, 1930 106420
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 28 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекеракоаксіальний
-
Число з'єднань3
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина9,40 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 106420
Рамка 1Х для наружного монтажу, чорна, 1930
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Більше документації