Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, чорна, 1930/Glas 138109
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Димер 4 доступні продукти -
Глуха кришка 4 доступні продукти -
Блок керування жалюзі 4 доступні продукти -
Кнопка перемикача 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Димер
- Глуха кришка
- Блок керування жалюзі
- Кнопка перемикача
- Інтелектуальний елемент керування
- Розеткова коробка для антени
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Перемикач
- Опорна пластина
- Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів
- Розетка
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Чутливий елемент для датчика руху
- Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки
- Кімнатний термостат
- Опорна плита для внутрішньої установки
-
85741139Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорн.вим-ча, пол.білизна, R.1/R.3
-
85741131Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
85241139Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.1/R.3
-
85241131Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
1407Заглушка для кнопки та світл.сигналу Е10, червона прозора, 1930/Glas
-
140701Рамка 2Х чорна, 1930
-
1409Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
-
140901Рамка 2Х пол.білизна, 1930
-
1040Панель для вводу кабеля, пол.білизна, 1930 | R.classic
-
104001Нажимка кнопка та світл.сигнал Е10, пол.білизна, 2А/250В 1930/Glas
-
106420Рамка 1Х для наружного монтажу, чорна, 1930
-
106421Рамка 1Х для наружного монтажу, пол.білизна, 1930
-
450820Рамка 1Х чорна з внутр.отвором діам.58мм, 1930
-
450821Рамка 1Х пол.білизна з внутр.отвором діам.58мм, 1930
-
103920Модуль точки доступу WLAN, живлення через Ethernet 48В
-
103921Розетка з з/к, зах.контактів, пол.білизна, 16А/250В 1930/Glas
-
381103Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., пол.білизна, 10А/250В 1930/Glas
-
381113Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., чорний, 10А/250В 1930/Glas
-
381203Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., пол.білизна, 10А/250В 1930/Glas
-
381213Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., чорний, 10А/250В 1930/Glas
-
4587Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
4539Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
455401Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4586Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
455501Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4588Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
4538Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
85341139Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341131Датчик руху, 1.1м, чорний, R.1/R.3
-
85342139Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342131Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85342239Датчик руху "Комфорт", 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342231Датчик руху "Комфорт", 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85341239Датчик руху "Комфорт", 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341231Датчик руху "Комфорт", 1.1м, чорний, R.1/R.3
Згадується в
Технічні характеристики
-
Кількість секцій1
-
Код RAL9010
-
Висота80 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Кількість одиниць по горизонталі1
-
Кількість одиниць по вертикалі1
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше