Подвод для кабеля, пол.білизна, 1930 67100921
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 28 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 67100921
Подвод для кабеля, пол.білизна, 1930
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Більше документації