- Рамки - Serie Glas
- 1930 — рамки
- Побачити більше
Накладка скляна середня для поворотних вимикачів, GLASSERIE 1095
Також доступно в
Колір виробу - Природний
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 14 доступні продукти -
Глуха кришка 4 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 6 доступні продукти -
Опорна пластина 2 доступні продукти -
Поворотний перемикач 6 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
Матеріали
-
ColourПриродний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалСкло
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина5,80 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1095
Накладка скляна середня для поворотних вимикачів, GLASSERIE
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Більше документації