Рамка 1Х чорна з внутр.отвором діам.58мм, 1930 450820
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 28 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 450820
Рамка 1Х чорна з внутр.отвором діам.58мм, 1930
PDF
Більше документації