Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., пол.білизна, 10А/250В 1930/Glas 381103
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Тип перемиканняЗ нейтральним положенням
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Пов'язані серіїSerie 1930, Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 381103
Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., пол.білизна, 10А/250В 1930/Glas
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації