- Рамки - Serie Glas
- 1930 — рамки
- Побачити більше
Рамка 2Х скляна, пол.білизна, Glas 110209
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 7 доступні продукти -
Опорна пластина 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалСкло
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина151 mm
-
Глибина5,80 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 110209
Рамка 2Х скляна, пол.білизна, Glas
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-09-27
PDF232,42 kB
Більше документації