The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — механізми
    • 474521
    EAN
    4011334215264
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Serie 1930
    • Розетки - Serie Glas
    • 1930 — механізми
    • Побачити більше

    Накладка для розетки UAE/E-DAT, чорна, 1930/Glas 474521

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Чорний
    Полярна білизна
    Полярна білизна
    Чорний
    Чорний

    Накладка для розетки UAE/E-DAT, чорна, 1930/Glas

    474521

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 10 доступні продукти

    Згадується в

    • 1102

      Рамка 2Х скляна GLASSERIE

      0,00 EUR  / *
    • 110209

      Рамка 2Х скляна, пол.білизна, Glas

      0,00 EUR  / *
    • 109300

      Рамка 1Х скляна середня GLASSERIE

      0,00 EUR  / *
    • 109309

      Рамка 1Х скляна середня, пол.білизна, Glas

      0,00 EUR  / *
    • 109200

      Рамка 1Х скляна кінцева GLASSERIE

      0,00 EUR  / *
    • 109219

      Рамка 1Х скляна кінцева, пол.білизна, Glas

      0,00 EUR  / *
    • 138151

      Рамка 1Х чорна, 1930

      0,00 EUR  / *
    • 138141

      Основа самозатухаюча для рамки 1-кр. для наружного монтажу, чорна, 1930

      0,00 EUR  / *
    • 138121

      Центр.панель для анетенної розетки 3 отвори, пол.білизна, 1930/Glas

      0,00 EUR  / *
    • 138131

      Заглушка для кнопки та світл.сигналу Е10, чорна, 1930/Glas

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9005
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      42 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      31 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Так
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      Serie 1930 / Serie Glas

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration 474521
    PDF
    Hager RoHS report 474521
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 474521 | Hager

      Зображення продукту 474521

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 474521 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 474521

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, чорна, 1930/Glas

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2023-05-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-05-11 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-05-11

      PDF
      495,66 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      387603 - Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      387603
      Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 2
      387503 - Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      387503
      Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 3
      29532045 - LED-підсвічування, беле світло, 230В, чорна, R.x | 1930 | R.classic
      29532045
      LED-підсвічування, беле світло, 230В, чорна, R.x | 1930 | R.classic
    • 4
      29532089 - LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic
      29532089
      LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic
    • 5
      389303 - Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      389303
      Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна