CADprofi hager
Biblioteka urządzeń Hager do współpracy z programami CAD
CADprofi hager to baza produktów, która znacznie ułatwia i przyspiesza projektowanie osobom pracującym w środowisku CAD. Zawiera zestawienie rysunków rozdzielnic, urządzeń zabezpieczających, automatyki budynku, osprzętu elektroinstalacyjnego, systemów prowadzenia przewodów oraz systemy rozdziału energii univers N, univers NHC i orion+.
![CADprofi hager](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/cadprofi-main.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=32DD328386A81310497047A5306E785E)
Widoki 2D umożliwiają pokazanie rozmieszczenia urządzeń
zabezpieczających i sterujących w różnego rodzaju rozdzielnicach, co ułatwia
późniejszy montaż lub projektowanie rozdzielnicy elektrycznej. Symbole jednio
wielokreskowe w układzie poziomym i pionowym, są zgodne z normami
międzynarodowymi, a co za tym idzie, będą zrozumiałe również przy realizacjach
inwestycji zagranicznych.
Zapisz się na darmowy webinar
CADprofi Hager - nowa grupa wyłączników powietrznych ACB hw+
⌚ godz. 10:00-11:00
![CADprofi Hager - nowa grupa wyłączników powietrznych ACB hw+](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/support-page/akademia-hager/2024/webinar_8.png?w=1000&hash=A0F5EC45EF594EC1E01F381EFE5A4F9C)
Nasza biblioteka produktów jest podzielona na grupy:
1. Grupa "Aparaty i rozdzielnice niskiego napięcia
- Zawiera produkty z zakresu zabezpieczeń, sterowania i rozdziału oraz rozdzielnice małe (mieszkaniowe), wielolicznikowe, jak również systemy rozdzielcze univers i unimes. Urządzenia zabezpieczające i sterujące posiadają symbole jedno- i wielokreskowe, poziome i pionowe zgodne z normami międzynarodowymi. Dzięki temu projekty tworzone z ich wykorzystaniem są czytelne dla elektryków w innych państwach. Urządzenia i rozdzielnice posiadają rysunki 2D, co bardzo ułatwia tworzenie widoku rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem urządzeń zabezpieczających i sterowniczych.
2. Grupa "Kreator schematów rozdziału energii
- Kreator schematów – umożliwia tworzenie schematu w układzie
tabeli z wykorzystaniem symboli elektrycznych 1, 2, 3 i 4 biegunowych oraz przypisanych
do nich urządzeń firmy Hager. Taką tabelę schematu wraz opisami poszczególnych
obwodów jednym ruchem wstawiamy do pliku .dwg, gdzie zostaje narysowany schemat
ideowy.
- Rysowanie schematu z csv – do rysowania schematu możemy
również wykorzystać pliki csv, w których mamy zapisane projekty. Tworzenie
takiego pliku jest bardzo proste, a gotowe wzorce znacznie przyspieszają i
ułatwiają pracę, głównie w części opisowej. Możliwe jest również zapisywanie
cząstkowego schematu np., układu zasilania, sterowania oświetleniem,
zabezpieczeń grupowych i wstawiania do naszego schematu – tabeli w odpowiedniej
sekwencji.
- Przykładowe schematy – dla ułatwienia korzystania z naszego
Kreatora dodaliśmy przykładowe rozwiązania rozdzielnic mieszkaniowych i
domowych. Szablony te można zastosować jako układ startowy i odpowiednio
zmodyfikować do własnych potrzeb.
3. Grupa "Osprzęt elektroinstalacyjny"
- Lumina – osprzęt elektroinstalacyjny Lumina, który można
stosować zarówno na schematach elektrycznych jak również na rzutach, podkładach
budowlanych. Dodatkowo zdjęcia osprzętu ułatwiają jego dobór do pomieszczeń.
- Systo - seria osprzętu elektroinstalacyjnego do zastosowań
specjalnych głownie w systemach prowadzenia instalacji Tehalit i Tehalit
underfloor
4. Grupa "Systemy prowadzenia instalacji
W nowoczesnych, przeszklonych budynkach poprowadzenie odpowiedniej infrastruktury elektrycznej to nie lada wyzwanie. W przestrzeniach tego typu liczy się nie tylko funkcjonalność, ale również estetyka, dlatego instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania funkcjonalne pomieszczenia i jednocześnie nie zaburzać aranżacji. Ta grupa, to zbiór produktów do podłogowego rozprowadzenia instalacji elektrycznej. Możemy skorzystać z pełnej oferty kanałów do wylewek betonowych tehalit, puszek do umieszczania osprzętu i różnego rodzaju pokryw, odpowiednich do różnych pomieszczeń i środowisk pracy. Nasz projekt możemy wykonać w 2D lub 3D, co daje bardzo duże możliwości wizualizacji.
Rysując ciąg kanałów, możemy wstawiać odpowiednie puszki i łączyć różne ciągi kanałów w jeden system. Istnieje również możliwość osadzenia na planie budynku puszek podłogowych w wyznaczonych przez architekta miejscach, a następnie połączenia ich odpowiednimi kanałami. Wyposażenie puszek w odpowiedni osprzęt elektroinstalacyjny pozwala na stworzenie całego, w pełni funkcjonalnego, systemu rozdziału energii elektrycznej i systemów teletechnicznych w nowoczesnych budynkach.
Dodatkowe funkcje
Korzystając z naszej bazy produktów mamy do wyboru symbole jedno- lub wielokreskowe, które możemy umieszczać na schemacie w pozycji poziomej lub pionowej. Do tworzenia elewacji rozdzielnicy są dostępne widoki urządzeń i rozdzielnic w widoku 2D, co znacznie ułatwia pracę instalatorom lub prefabrykatorom rozdzielnic. Jeżeli do projektu potrzebujemy kart katalogowych produktu, można je pobrać dzięki bezpośredniemu łączu do e-katalogu. Dostępne jest również łącze do pobrania najnowszej wersji katalogu Hager „Rozdział energii” w formacie PDF.