Cokół przyłączeniowy, forma obudowy IP44 500x1050x205 ZB014S
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Obudowa do złączy kablowych 5 dostępne produkty
-
Zacisk wciskowy 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 6 dostępne produkty
-
Złącze modułowe 8 dostępne produkty
-
Drzwi 5 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 108 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość500 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość205 mm
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Liczba rzędów12
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Liczba zamków1
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Rodzaj montażuMontaż powierzchniowy
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2009-12-02
PDF122,72 kBInstrukcja montażu International 2009-12-16
PDF632,98 kBInstrukcja montażu International 2009-12-16
PDF311,73 kBInstrukcja montażu International 2013-11-15
PDF283,79 kBInstrukcja montażu International 2013-11-18
PDF783,27 kBInstrukcja montażu International 2013-11-25
PDF2,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30
PDF530,77 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FWB…, U…, UC…, UD…, UE…, UG…, UK…, ZB…
PDF392,79 kB