QUADRO+ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 450Χ800mm FN022E
EAN
3250610189320
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπάρες χαλκού 27 διαθέσιμα προϊόντα -
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Στηρίγματα μπαρών διανομής 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα βάσης/οροφής 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος120 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος450 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΛευκό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN022E
QUADRO+ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 450Χ800mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση