The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • UC811
    Το μεταλλικό στήριγμα UC811 μήκους L250 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager για το UC820 προσφέρει ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση εξοπλισμού σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με στιβαρή μεταλλική κατασκευή και διαστάσεις 70×250×50 mm, εξασφαλίζει αξιοπιστία, σωστή ευθυγράμμιση και εύκολη εγκατάσταση, αποτελώντας ιδανική λύση για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    3250616138117
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QUADRO L250 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820 UC811 UC811

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    UC820N

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO L250 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820 UC811

    UC811

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      70 mm
    • Πλάτος
      250 mm
    • Βάθος
      50 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC811
    PDF
    RoHS report UC811
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC811 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC811

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC811 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC811

      QUADRO L250 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29 | Hager

      Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29

      PDF
      1,85 MB
      Εικόνα Notice UC820 FR-ES-PT-GR | Hager

      Notice UC820 FR-ES-PT-GR

      Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2014-03-03

      PDF
      1,48 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα