Η μπάρα γείωσης UC975 της σειράς quadro της Hager μήκους 250 mm εξασφαλίζει αξιόπιστη γείωση σε πίνακες διανομής. Κατασκευασμένη από χαλκό και με ονομαστικό ρεύμα 160 A, προσφέρει υψηλή αγωγιμότητα, χαμηλή αντίσταση και μεγάλη αντοχή. Οι συμπαγείς διαστάσεις 12×245×5 mm διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250616139756
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.250MM UC975 UC975
Τιμή
48,11 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Πλάτος245 mm
-
Βάθος5 mm
Υλικά
-
ΥλικόΧαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC975
QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.250MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση