QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 800x50mm (ΠxΥ) FN887E
EAN
3250610190654
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
21,34 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος25 mm
-
Μήκος800 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN887E
QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 800x50mm (ΠxΥ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση