QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X350MM UC221
EAN
3250616132214
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
25,70 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος350 mm
-
Βάθος202 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC221
QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X350MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση