ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500X800X200 FL121A
EAN
3250610670538
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
266,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Kit εξοπλισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Θερμοστάτες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος800 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος200 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,20 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών5
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΥλικόΜεταλλικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα250 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL121A
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500X800X200
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2023-02-16
PDF32,87 MB
Instruction sheet
Installation manual International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση