Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL315A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 150x500 mm, προσφέρει στιβαρή και ασφαλή βάση στήριξης για εξοπλισμό σε ηλεκτρικούς πίνακες. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και σταθερότητα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης επιτρέπει ευέλικτη τοποθέτηση συσκευών και καλύτερη οργάνωση καλωδίων σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610671016
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL315A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 150Χ500MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση