Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL345A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 400x500 mm, προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη στήριξη εξοπλισμού σε ερμάρια orion+. Η στιβαρή μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και σταθερότητα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση συσκευών και στην εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.
EAN
3250610671153
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL345A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 400X500MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση