Η αδιαφανής μετώπη FL713E της σειράς orion+ της Hager προσφέρει ασφαλή κάλυψη και προστασία ανοιγμάτων σε πίνακες orion+. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ABS για υψηλή μηχανική αντοχή, με διαστάσεις 1050×500×2 mm, εξασφαλίζει καθαρή αισθητική και αξιόπιστη προστασία του εξοπλισμού. Η στερέωση με βίδες επιτρέπει γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610672204
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος2 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL713E
ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 500x150mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση