The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL723E
    Η αδιαφανής μετώπη FL723E της σειράς orion+ της Hager για πίνακες 500×200 mm προσφέρει καθαρή αισθητική και ασφαλή κάλυψη εξαρτημάτων στον πίνακα. Η κατασκευή από ανθεκτικό ABS με ακατέργαστη επιφάνεια επιτρέπει εύκολες προσαρμογές, ενώ η στερέωση με βίδες εξασφαλίζει σταθερότητα και γρήγορη εγκατάσταση.
    EAN
    3250610672242
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • orion plus

    ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π500XY200MM FL723E FL723E

    Τιμή
    23,56 €
    / τμχ
    23,56 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π500XY200MM FL723E

    FL723E

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      200 mm
    • Πλάτος
      500 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP30

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FL723E
    PDF
    RoHS report FL723E
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL723E | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL723E

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL723E | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL723E

      ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 500x200mm

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ
    • 2
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 3
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      Τιμή
      105,73 €
      / τμχ
      105,73 €
      / τμχ
    • 4
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 5
      FL372A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500 FL372A
      FL372A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500
      Τιμή
      52,21 €
      / τμχ
      52,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα