Η βάση (βάθρο) για πίνακες orion+ με κωδικό FL957A της Hager (500×200×150 mm) προσφέρει ανύψωση ερμαρίων για βελτιωμένη καλωδίωση, αερισμό και προστασία από το δάπεδο. Με μεταλλική κατασκευή και κατηγορία απομόνωσης I, εξασφαλίζει σταθερότητα σε εσωτερικούς χώρους.
EAN
3250610673270
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος200 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος500 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος200 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL957A
ORION+ ΒΑΘΡΟ ΥΨΟΥΣ 150mm ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 500x200 (ΠxΒ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση