The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL372A
    Το kit πίνακα orion+ για MCCB σύστημα C με κωδικό FL372A της Hager προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη εγκατάσταση διακοπτών ισχύος έως H125/160A. Με μεταλλική κατασκευή, 1 σειρά και προστασία IP30, αποτελεί πρακτική λύση για εσωτερικούς πίνακες.
    EAN
    3250610671283
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • orion plus

    ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500 FL372A FL372A

    Τιμή
    52,21 €
    / τμχ
    52,21 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500 FL372A

    FL372A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      300 mm
    • Πλάτος
      500 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      1
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP30
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία απομόνωσης I
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Κωδικός RAL
      7035
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Ανοιχτό γκρι
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής
      6

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL372A
    PDF
    RoHS report FL372A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL372A | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL372A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL372A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL372A

      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      catalog.pageproduct.product_price.label
      105,73 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      105,73 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 2
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      catalog.pageproduct.product_price.label
      58,30 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      58,30 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 3
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      catalog.pageproduct.product_price.label
      49,98 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      49,98 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 4
      FL362A - ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      FL362A
      ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      catalog.pageproduct.product_price.label
      21,55 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      21,55 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 5
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      catalog.pageproduct.product_price.label
      98,50 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      98,50 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα