Η βάση ορειχάλκινων μπαρετών με κωδικό FL494A της Hager για πίνακες orion+ προσφέρει ασφαλή και τακτοποιημένη στήριξη μπαρών γείωσης και ουδετέρου. Με γαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή, εξασφαλίζει αντοχή και αξιόπιστη λειτουργία.
EAN
3250610673720
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L500 FL494A FL494A
Τιμή
13,87 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος439 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL494A
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L500
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση