ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π500XΥ50MM FL703E
EAN
3250610672150
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,17 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος500 mm